Z877/Typ/d1 | Adapter | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z877/Typ/d1

Муфта

Z877/Typ/d1

2.0401

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

sw1 l2 l1 d3 d2 Typ d1 Продукт CAD data
22 9 35 M16x1,5 9 13 M16x1,5 Z877/13/16x1,5
30 16 62 M24x1,5 13 19 M24x1,5 Z877/19/24x1,5