Z80701HT/d1xw1 | Couplings | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z80701HT/d1xw1

Safety coupling, with valve, 45° angled

Z80701HT/d1xw1

2.0401

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Продукт
25 22,5 52 18 9 6 9 45 Z80701HT/9x45
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 45 Z80701HT/13x45

With its safety couplings Z80700HT/... to Z80801HT/..., HASCO is setting new safety standards in mould temperature control. They are ideal for high heating and cooling applications with hot water or heating/cooling oil. Decoupling can be easily performed thanks to the forced rotating guide on the locking sleeve, but nevertheless requires an intentional manual unlocking movement. Unintented unlocking is not possible.

Special Features

  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

All products in the category - Couplings
Z80/d1
Z80/...
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
New: Z80/d1/Mat New: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z801/d1
Z801/...
Быстросъемное соединение, свободный проход
New: Z801/d1/Mat New: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Быстросъемное соединение, Нержавеющая сталь, ...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Быстросъемное соединение, свободный проход, у...
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Быстросъемное соединение, Нержавеющая сталь, ...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Быстросъемное соединение, свободный проход, у...
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Быстросъемное соединение, Нержавеющая сталь, ...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Быстросъемное соединение, свободный проход
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Быстросъемное соединение, свободный проход, у...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Быстросъемное соединение, свободный проход, у...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Муфта запорная, быстроразъемная, свободный пр...
New: Z801PL/d1/Mat New: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Муфта запорная, Нержавеющая сталь, быстроразъ...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Быстросъемное соединение, свободный проход, у...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Быстросъемное соединение, свободный проход, у...
New: Z801PL/d1xw1/Mat New: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Быстросъемное соединение, Нержавеющая сталь, ...
Z802/d4xd1
Z802/...
Adapter, с запорным клапаном
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Adapter, свободный проход
Z803/d4xd1
Z803/...
муфта соединительная, с запорным клапаном
Z804/d4xd1
Z804/...
муфта соединительная, свободный проход
Z805/d4xl1
Z805/...
Муфта-переходник с клапаном, с запорным клапа...
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Муфта-переходник с клапаном, свободный проход
New: Z8051/d4xl1/Mat New: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Муфта-переходник с клапаном, Нержавеющая стал...
Z807/d4xd7
Z807/...
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
New: Z807/d4xd7/Mat New: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
New: Z807/d4xd7xw1/Mat New: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
New: Z807/d4xd7xw1/Mat New: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Муфта предохранительная, с запорным клапаном
New: Z80700HT/d4xd7/Mat New: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, нерж. сталь, запорн. вентиль
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Муфта предохранительная, с запорным клапаном,...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Муфта предохранительная, с запорным клапаном,...
New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Защитная муфта, нерж. сталь, запорн. вентиль,...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Муфта предохранительная, с запорным клапаном
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Safety coupling, with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Муфта предохранительная , with valve, 90° ang...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z808/d4xd7
Z808/...
Быстросъемное соединение, свободный проход
New: Z808/d4xd7/Mat New: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Быстросъемное соединение, Нержавеющая сталь, ...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Муфта предохранительная , свободный проход
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Муфта предохранительная , свободный проход, у...
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Муфта предохранительная , свободный проход
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Муфта предохранительная , свободный проход, у...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Быстросъемное соединение, свободный проход
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Быстросъемное соединение, угол 45°,свободный ...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Быстросъемное соединение, угол 90°,свободный ...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Муфта с клапаном, с запорным клапаном
New: Z8090/Typ/d7 New: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Быстросъемная муфта с клапаном, clean break
New: Z8090HT/Typ/d7 New: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Быстросъемная муфта с клапаном, герметичная
New: Z8090HT/Typ/d7/Mat New: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
New: Z8091/Typ New: Z8091/Typ
Z8091/...
Быстросъемная муфта с клапаном, clean break
New: Z8091HT/Typ New: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Быстросъемная муфта с клапаном, герметичная
New: Z8091HT/Typ/Mat New: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Муфта с клапаном, с вентилем, высокотемперату...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
New: Z80HT/d1/Mat New: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
New: Z80HT/d1xw1/Mat New: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Муфта запорная, быстроразъемная, с запорным к...
New: Z80PL/d1/Mat New: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
New: Z80PL/d1xw1/Mat New: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z825/d4
Z825/...
Закрытая муфта