Z80HT/d1/Mat | Couplings | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z80HT/d1/Mat

Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая сталь, с запорным клапаном

Z80HT/d1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 Mat Продукт
25 22,5 30 17 9 6 9 VA Z80HT/9/VA
25 25 36,5 22 13 9 13 VA Z80HT/13/VA

The new HASCO cooling range in stainless steel is employed in cleanrooms or medical technology applications for the temperature control of injection moulds in reliable processes, using hot/cold water or oil.

The high-quality 1.4305 material of the HASCO coupling system guarantees reliable and durable temperature control applications.

The special FKM materials of the O-rings are eminently suitable for high temperature applications. The low compression set allows optimum and reliable deployment. Production losses due to leaks are considerably reduced.

Special Features

  • Ideal for medical and clean-room technology
  • Seals in special FKM
  • Standard system: ≤150°C (water), ≤200°C (oil)
  • HT-System: ≤180°C (water), ≤220°C (oil)
  • Low compression set
  • Thread tightness even with large temperature differences
  • Choice between open flow, or shut-off valves on one or both sides
  • Quality material 1.4305
  • Damage to functional surfaces is avoided
  • Easy one-hand operation
  • Compatible with the HASCO brass cooling range

All products in the category - Couplings
Z80/d1
Z80/...
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z801/d1
Z801/...
Быстросъемное соединение, свободный проход
Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Быстросъемное соединение, Нержавеющая сталь, ...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Быстросъемное соединение, свободный проход, у...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Быстросъемное соединение, Нержавеющая сталь, ...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Быстросъемное соединение, свободный проход, у...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Быстросъемное соединение, Нержавеющая сталь, ...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Быстросъемное соединение, свободный проход
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Быстросъемное соединение, свободный проход, у...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Быстросъемное соединение, свободный проход, у...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Муфта запорная, быстроразъемная, свободный пр...
Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Муфта запорная, Нержавеющая сталь, быстроразъ...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Быстросъемное соединение, свободный проход, у...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Быстросъемное соединение, свободный проход, у...
Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Быстросъемное соединение, Нержавеющая сталь, ...
Z802/d4xd1
Z802/...
Adapter, с запорным клапаном
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Adapter, свободный проход
Z803/d4xd1
Z803/...
муфта соединительная, с запорным клапаном
Z804/d4xd1
Z804/...
муфта соединительная, свободный проход
Z805/d4xl1
Z805/...
Муфта-переходник с клапаном, с запорным клапа...
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Муфта-переходник с клапаном, свободный проход
Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Муфта-переходник с клапаном, Нержавеющая стал...
Z807/d4xd7
Z807/...
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
New: Z807/d4xd7xw1/Mat New: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Муфта предохранительная, с запорным клапаном
New: Z80700HT/d4xd7/Mat New: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, нерж. сталь, запорн. вентиль
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Муфта предохранительная, с запорным клапаном,...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Муфта предохранительная, с запорным клапаном,...
New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Защитная муфта, нерж. сталь, запорн. вентиль,...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Муфта предохранительная, с запорным клапаном
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Safety coupling, with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Муфта предохранительная , with valve, 90° ang...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z808/d4xd7
Z808/...
Быстросъемное соединение, свободный проход
Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Быстросъемное соединение, Нержавеющая сталь, ...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Муфта предохранительная , свободный проход
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Муфта предохранительная , свободный проход, у...
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Муфта предохранительная , свободный проход
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Муфта предохранительная , свободный проход, у...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Быстросъемное соединение, свободный проход
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Быстросъемное соединение, угол 45°,свободный ...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Быстросъемное соединение, угол 90°,свободный ...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Муфта с клапаном, с запорным клапаном
New: Z8090/Typ/d7 New: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Быстросъемная муфта с клапаном, clean break
New: Z8090HT/Typ/d7 New: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Быстросъемная муфта с клапаном, герметичная
New: Z8090HT/Typ/d7/Mat New: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
New: Z8091/Typ New: Z8091/Typ
Z8091/...
Быстросъемная муфта с клапаном, clean break
New: Z8091HT/Typ New: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Быстросъемная муфта с клапаном, герметичная
New: Z8091HT/Typ/Mat New: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Муфта с клапаном, с вентилем, высокотемперату...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Быстросъемная муфта с клапаном, Нержавеющая с...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Муфта запорная, быстроразъемная, с запорным к...
New: Z80PL/d1/Mat New: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
New: Z80PL/d1xw1/Mat New: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Быстросъемная муфта с клапаном, с запорным кл...
Z825/d4
Z825/...
Закрытая муфта