Z80PL/d1xw1/Mat | Couplings | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
нажать открыть/закрыть нажать открыть/закрыть
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
Z80PL/d1xw1/Mat

Shut-off coupling, Stainless Steel, with valve, 90° angled

Z80PL/d1xw1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

p l2 l1 d2 d4 d6 d1 w1 Mat Продукт
25 22,4 47 7,2 9 17 9 90 VA Z80PL/9x90/VA
25 26,1 53,5 9 13 22 13 90 VA Z80PL/13x90/VA