Z83/d4xd1/Mat | Hose connector | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
нажать открыть/закрыть нажать открыть/закрыть
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
Z83/d4xd1/Mat

Штуцер-вставка, Нержавеющая сталь

Z83/d4xd1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

l2 l1 d2 d1 d4 Mat Продукт CAD data
22,5 43,5 5,9 9 9 VA Z83/9x9/VA
25 42 9 13 13 VA Z83/13x13/VA