Z811HT/d4xd7 | Nipple | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z811HT/d4xd7

Штуцер с клапаном, с запорным клапаном

Z811HT/d4xd7

2.0401
max. 25 bar

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

p sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Продукт CAD data
25 15 12 29 6 9 G1/4A Z811HT/9xG1/4
25 15 12 29 6 9 M14x1,5 Z811HT/9x14x1,5
25 17 12 30 9 13 G3/8A Z811HT/13xG3/8
25 17 12 30 9 13 M16x1,5 Z811HT/13x16x1,5