Z8190HT/Typ/d7/Mat | Nipple | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
нажать открыть/закрыть нажать открыть/закрыть
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
Z8190HT/Typ/d7/Mat

Shut-off coupling, Нержавеющая сталь, герметичная

Z8190HT/Typ/d7/Mat

1.4305
max. 35 bar

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

p sw1 l2 l1 d5 d4 d2 Typ d7 Mat Продукт
35 22 27,5 59,5 21,6 13 7 9 G1/4 VA Z8190HT/9/G1/4/VA
35 22 27,5 59,5 21,6 13 7 9 M14x1,5 VA Z8190HT/9/14x1,5/VA
35 27 37,4 72 29 17 10 13 G3/8 VA Z8190HT/13/G3/8/VA
35 27 37,4 72 29 17 8 13 M16x1,5 VA Z8190HT/13/16x1,5/VA