Z819/Typ/d7 | Nipple | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z819/Typ/d7

Штуцер с клапаном, с запорным клапаном

Z819/Typ/d7

2.0401
max. 20 bar

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

p sw1 l3 l2 l1 d3 d2 Typ d7 Продукт CAD data
20 24 11 33,5 57,5 21,5 9 13 G3/8A Z819/13/G3/8
20 24 11 33,5 57,5 21,5 9 13 M16x1,5 Z819/13/16x1,5