Z81/d4xd7 | Nipple | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z81/d4xd7

Штуцер, свободный проход

Z81/d4xd7

2.0401

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Продукт CAD data
7 5 18 2,7 5 M5x0,5 Z81/5x5x0,5
9 7 20 2,7 5 M8x0,75 Z81/5x8x0,75