Z81/d4xd7xw1 | Nipple | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z81/d4xd7xw1

Штуцер, угол 90°,свободный проход

Z81/d4xd7xw1

2.0401

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

sw1 a1 l2 l1 d2 d4 d7 w1 Продукт
9 14,5 5 15,5 2,7 5 M5x0,5 90 Z81/5x5x0,5x90
9 14,5 7 17,5 2,7 5 M8x0,75 90 Z81/5x8x0,75x90