Z830/d1xd4 | Nipple | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z830/d1xd4

Штуцер-адаптер, свободный проход

Z830/d1xd4

2.0401
max. 25 bar

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

Typ p l3 l2 l1 d3 d2 d1 d4 Продукт CAD data
1 25 10 10 22 2,7 2,7 5 5 Z830/5x5
2 25 14 10 26,5 6 2,7 5 9 Z830/5x9
1 25 14 14 30,5 6 6 9 9 Z830/9x9
2 25 14 14 31 9 6 9 13 Z830/9x13
1 25 14 14 31 9 9 13 13 Z830/13x13
2 25 27 14 46 13 9 13 19 Z830/13x19
1 25 27 27 59 13 13 19 19 Z830/19x19