Z876/d1xd3xw1 | Nipple | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z876/d1xd3xw1

Штуцер, угол 90°

Z876/d1xd3xw1

2.0401

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

sw1 l3 l2 l1 d2 d1 d3 w1 Продукт CAD data
17 16,5 24,15 33,5 6 9 G1/4 90 Z876/9xG1/4x90
17 16,5 24,15 33,5 6 9 G3/8 90 Z876/9xG3/8x90
17 16,5 24,15 33,5 6 9 M14x1,5 90 Z876/9x14x1,5x90
22 14 25 35,5 9 13 G3/8 90 Z876/13xG3/8x90
22 14 25 35,5 9 13 M16x1,5 90 Z876/13x16x1,5x90