Z880/d1xd1 | Nipple | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z880/d1xd1

Адаптер для шлангов двусторонний

Z880/d1xd1

2.0401

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

l1 d2 d1 Продукт CAD data
29 3,5 5 Z880/5x5
48 6 9 Z880/9x9
54 9 13 Z880/13x13
69 13 19 Z880/19x19