Z881/d1xd3 | Nipple | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z881/d1xd3

Адаптер-переходник для шлангов двусторонний

Z881/d1xd3

2.0401

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

l1 d2 d1 d3 Продукт CAD data
39 3,5 5 9 Z881/5x9
51,5 6 9 13 Z881/9x13
62 9 13 19 Z881/13x19