Z89/d1xd3 | Nipple | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z89/d1xd3

Штуцер, с конической резьбой,угол 90°

Z89/d1xd3

2.0401

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

sw1 l3 l2 l1 d2 d1 d3 Продукт CAD data
15 28 9 27 6 9 M8x0,75 Z89/9x8x0,75
15 28 9 27 6 9 M10x1 Z89/9x10x1
15 28 9 27 6 9 R1/8 Z89/9xR1/8
17 32,5 11 34 9 13 M14x1,5 Z89/13x14x1,5
17 32,5 11 34 9 13 R1/4 Z89/13xR1/4
24 44 16 47 13 19 M24x1,5 Z89/19x24x1,5
24 44 16 47 13 19 R1/2 Z89/19xR1/2