Z91/d1xl1 | Nipple | Connections for temperature system | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z91/d1xl1

Удлиненный штуцер

Z91/d1xl1

2.0401

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

sw1 l2 d3 d2 d1 l1 Продукт CAD data
7 18,5 5,1 3 5 100 Z91/5x100
11 29,5 10 6 9 120 Z91/9x120
11 29,5 10 6 9 240 Z91/9x240
11 29,5 10 6 9 360 Z91/9x360
15 35 14 9 13 150 Z91/13x150
15 35 14 9 13 300 Z91/13x300
15 35 14 9 13 450 Z91/13x450
22 40 21 13 19 500 Z91/19x500