Z9672/d1xl1
Обводящий элемент
Z9672/d1xl1
латунь / витон
Цены и корзинка видны после регистрации
Выбор вариантов продукта
r1 |
h3 |
h2 |
b1 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
l1 |
Продукт |
CAD data |
1,75 |
13 |
16 |
3 |
2,9 |
10,1 |
7 |
3 |
25,2 |
Z9672/3x25,2
|
|
1,75 |
13 |
16 |
3 |
8,9 |
16,1 |
13 |
9 |
25,2 |
Z9672/9x25,2
|
|
1,75 |
13 |
16 |
3 |
15,9 |
23,1 |
20 |
16 |
25,2 |
Z9672/16x25,2
|
|
1,75 |
13 |
16 |
5 |
29,9 |
37,1 |
34 |
30 |
25,2 |
Z9672/30x25,2
|
|
Эксклюзивный обводящий элемент Z 9672 /... от компании HASCO позволяет пользователю напрямую и оптимально поддерживать температурный режим штифтовых стержней, находящихся непосредственно в темперируемой среде.
All products in the category - Cooling cores
Z95/...
Трубка охлаждения
Z962/...
Соединительная трубка, for core cooling
Z965/...
Посадочное седло,Рассекатель-пробка, for core...
Z9661/...
Рассекатель-пробка,Посадочное седло, прямое,п...
Z9662/...
Посадочное седло,Рассекатель-пробка, спиральн...
Z967/...
Рассекатель-вставка, for core cooling
Z9672/...
Обводящий элемент
Z9675/...
Герметизатор толкателя
Z9676/...
Герметизатор толкателя, заготовка
Z97/...
Каскадное водное соединение
Z975/...
Теплоотводящая трубка
Z976/...
TempFlex, metric
Z977/...
TempFlex, стандарт США