Z9675/d1xd3 | Cooling cores | Redirecting and seal | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z9675/d1xd3

Герметизатор толкателя

Z9675/d1xd3

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

Pos2 sw1 k1 t1 a1 b1 l1 d4 d2 d1 d3 Продукт CAD data
Z98/3,8x1,5 4 8 1,2 3 1,9 36 5 M8x0,75 6 2,5 Z9675/6x2,5
Z98/5,8x1,5 5 8 1,2 3 1,9 36 7 M10x1 8 4 Z9675/8x4
Z98/7,5x1,5 7 8 1,2 3 1,9 36 9 M14x1,5 10 6 Z9675/10x6
Z98/9,5x1,5 8 10 1,2 3 1,9 36 11 M16x1,5 12 8 Z9675/12x8