Z967/d1xl1 | Cooling cores | Redirecting and seal | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z967/d1xl1

Рассекатель-вставка, for core cooling

Z967/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

t1 s1 b1 d1 l1 Продукт CAD data
3 1 2,5 6 160 Z967/6x160
4 1 3,5 8 160 Z967/8x160
5 1 4,5 10 160 Z967/10x160