Z977/d1xd2xl1
TempFlex, стандарт США
Z977/d1xd2xl1
1.4404 / 1.4301
Цены и корзинка видны после регистрации
Выбор вариантов продукта
l2 |
d1 |
d2 |
l1 |
Продукт |
542 |
9,4 |
8 |
500 |
Z977/9,4x8x500
|
792 |
9,4 |
8 |
750 |
Z977/9,4x8x750
|
1042 |
9,4 |
8 |
1000 |
Z977/9,4x8x1000
|
The HASCO TempFlex Z976/... and Z977/... is used to control the temperature of die plates or spacer plates whilst carrying out close contour guiding at the same time.
All products in the category - Cooling cores
Z95/...
Трубка охлаждения
Z962/...
Соединительная трубка, for core cooling
Z965/...
Посадочное седло,Рассекатель-пробка, for core...
Z9661/...
Рассекатель-пробка,Посадочное седло, прямое,п...
Z9662/...
Посадочное седло,Рассекатель-пробка, спиральн...
Z967/...
Рассекатель-вставка, for core cooling
Z9672/...
Обводящий элемент
Z9675/...
Герметизатор толкателя
Z9676/...
Герметизатор толкателя, заготовка
Z97/...
Каскадное водное соединение
Z975/...
Теплоотводящая трубка
Z976/...
TempFlex, metric
Z977/...
TempFlex, стандарт США