Z941/d1 | Sealing plug | Redirecting and seal | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z941/d1

Пробка коническая, с внутренним шестигранником

Z941/d1

2.0401
~DIN 908

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

sw1 k1 t1 s1 l1 d2 d1 Продукт CAD data
10 4 14 1,5 18 26 G1/2 Z941/G1/2
6 3 12 1,5 15 18 G1/4 Z941/G1/4
5 3 8 1 11 14 G1/8 Z941/G1/8
12 4 16 2 20 32 G3/4 Z941/G3/4
8 3 12 1,5 15 22 G3/8 Z941/G3/8
3 3 8 1 11 11 M7x1 Z941/7x1
4 3 8 1 11 13 M9x1 Z941/9x1
5 3 8 1 11 14 M10x1 Z941/10x1
5 3 8 1 11 15 M11x1 Z941/11x1
6 3 12 1,5 15 17 M12x1,5 Z941/12x1,5