Z9430/d1 | Sealing plug | Redirecting and seal | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z9430/d1

уплотнительная шайба, для канала охлаждения

Z9430/d1

max. 100°C
2.0040
~DIN 470

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

s1 h1 d1 Продукт CAD data
2 2,5 6 Z9430/6
2 2,7 8 Z9430/8
2 2,9 10 Z9430/10
2 3,2 12 Z9430/12
2 3,6 14 Z9430/14
2 4,1 16 Z9430/16
2 4,8 18 Z9430/18
Новые медные уплотнительные шайбы HASCO обеспечивают простую закупорку и герметизацию термостатирующих отверстий.Их плотно запрессовывают с помощью монтажного стержня Z 9431/... соответствующего размера.

Особые характеристики :

  • Изогнутая конструктивная форма (вогнуто-выпуклая)|Резьба не требуется|Малая глубина монтажа|Монтажный стержень соответствующего размера|В соответствии с DIN 470|Механически реализуемое жесткое соединение|Опционально рекомендуется использование герметика (например, Loctite 577)|Все размеры доступны со склада