Z9612/d1xl1 | Spiral cores | Redirecting and seal | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z9612/d1xl1

Спиральная вставка, double threaded

Z9612/d1xl1

max. 250°C
1.4305

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

p1 d2 d1 l1 Продукт CAD data
28 8 12 125 Z9612/12x125
28 8 12 200 Z9612/12x200
28 11 16 125 Z9612/16x125
28 11 16 200 Z9612/16x200
28 13 20 125 Z9612/20x125
28 13 20 200 Z9612/20x200
28 15 25 125 Z9612/25x125
28 15 25 200 Z9612/25x200
36 22 32 125 Z9612/32x125
36 22 32 200 Z9612/32x200