Z96/d1xl1 | Spiral cores | Redirecting and seal | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z96/d1xl1

Спиральная вставка, однозаходная

Z96/d1xl1

max. 200°C
3.2315

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

p1 a1 d2 d1 l1 Продукт CAD data
14 35 8 12 125 Z96/12x125
14 35 8 12 200 Z96/12x200
14 35 11 16 125 Z96/16x125
14 35 11 16 200 Z96/16x200
14 35 13 20 125 Z96/20x125
14 35 13 20 200 Z96/20x200
14 35 15 25 125 Z96/25x125
14 35 15 25 200 Z96/25x200
18 35 22 32 125 Z96/32x125
18 35 22 32 200 Z96/32x200