Z8195/Typ/nxd7 | Tempering accessories | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z8195/Typ/nxd7

мульти-муфта, герметичная с внутренней резьбой, сторона к форме

Z8195/Typ/nxd7

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

a1 b2 b1 l2 l1 Typ n d7 Продукт
70 104,4 95 120 136 13 6 G3/8 Z8195/13/6xG3/8
70 104,4 95 184 200 13 12 G3/8 Z8195/13/12xG3/8
106 134,4 125 220 240 13 20 G3/8 Z8195/13/20xG3/8

Новая система мультисоединения с минимальной утечкой HASCO обеспечивает соединение контуров термостатирования всего за одну рабочую операцию. Процессы сборки могут выполняться быстро и легко, без риска перепутать соединительные провода. Проверенная временем система HASCO Z809…/…, Z819…/… с уплотненными по плоскости торцевыми поверхностями надежно предотвращает вытекание термостатирующей жидкости при разъединении. Модульная конструкция позволяет создавать индивидуальные конфигурации, а также интегрировать их в существующие системы.

  • Централизованное соединение линий регулирования температуры
  • Надежная и простая блокировка
  • Значительно более короткое время установки
  • Доступность системы с 6, 12 и 20 секциями
  • Отсутствие опасности что-либо перепутать
  • Возможность индивидуального оснащения