Z160/d1xl1 | Ejector couplings | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z160/d1xl1

Thread bush, for ejector assembly

Z160/d1xl1

1.2312 / 1.7225

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

r1 k1 b1 l2 d3 d2 d1 l1 Продукт CAD data
8 6 24 12 36 20 M6 37 Z160/6x37
8 6 24 12 36 20 M6 42 Z160/6x42

Новые резьбовые переходники HASCO Z 160 /... и Z 161/... заменяют короткую резьбу крепежа в пакете выталкива-телей и обеспечивают этим более надежную передачу усилия извлечения.

Особые характеристики

  • Длинная резьба
  • Надежная передача силы извлечения
  • Может использоваться центральная позиция выталкивателя
  • Защита от проворачивания благодаря особой геометрии головки
  • Соответствует размерам нарезки стержней выталкивателя Z 02 /... 
  • Невозможность выступа из зажимной плиты