Z161/d1xl1 | Ejector couplings | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z161/d1xl1

Thread bolt, for ejector assembly

Z161/d1xl1

1.2312 / 1.7225

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

k1 b1 l2 d3 d2 d1 l1 Продукт CAD data
6 11 10 14 6 M6 18 Z161/6x18
6 11 10 14 6 M6 21 Z161/6x21
6 11 12 14 8 M8 28 Z161/8x28
6 11 12 14 8 M8 33 Z161/8x33
6 14 14 18 10 M10 29 Z161/10x29
6 14 14 18 10 M10 34 Z161/10x34
6 14 14 18 10 M10 39 Z161/10x39
6 16 16 22 12 M12 31 Z161/12x31
6 16 16 22 12 M12 36 Z161/12x36
6 16 16 22 12 M12 41 Z161/12x41

Новые резьбовые переходники HASCO Z 160 /... и Z 161/... заменяют короткую резьбу крепежа в пакете выталкива-телей и обеспечивают этим более надежную передачу усилия извлечения.

Особые характеристики

  • Длинная резьба
  • Надежная передача силы извлечения
  • Может использоваться центральная позиция выталкивателя
  • Защита от проворачивания благодаря особой геометрии головки
  • Соответствует размерам нарезки стержней выталкивателя Z 02 /...
  • Невозможность выступа из зажимной плиты