Z1681/d1xl1 | Ejector couplings | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1681/d1xl1

Зажимная цапфа

Z1681/d1xl1

56 HRC
1.5919

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

sw1 l3 l2 d2 d1 l1 Продукт CAD data
13 30,5 12 M12x1 16 100 Z1681/16x100
13 30,5 12 M12x1 16 125 Z1681/16x125
14 37 12 M12x1 20 115 Z1681/20x115
14 37 12 M12x1 20 140 Z1681/20x140
22 45 22 M16x1,5 30 140 Z1681/30x140
22 45 22 M16x1,5 30 170 Z1681/30x170
30 59 27 M20x1,5 40 175 Z1681/40x175
30 59 27 M20x1,5 40 220 Z1681/40x220