Z1561/d1xd2xb1 | Bearing | Gear products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1561/d1xd2xb1

Cylindrical roller bearing

Z1561/d1xd2xb1

DIN 5412-1

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

min.r2 min.r1 d1 d2 b1 Продукт CAD data
0,3 0,6 15 35 11 Z1561/15x35x11
0,6 1 20 47 14 Z1561/20x47x14
0,6 1 25 52 15 Z1561/25x52x15
0,6 1 30 62 16 Z1561/30x62x16
0,6 1 35 72 17 Z1561/35x72x17

Цилиндрические роликоподшипники Z 1561/... производства компании HASCO характеризуются высокой радиальной несущей способностью, обусловленной линейным контактом между телом и дорожками качения. Они особенно хорошо подходят в конструкциях с высокой частотой вращения.

Особые характеристики

  • Макс. температура эксплуатации 120 °C
  • При осевой нагрузке в одном направлении возможно также использование в качестве плавающего подшипника
  • Простой монтаж благодаря сборно-разборной конструкции
  • Возможность интенсивной нагрузки благодаря высокой несущей способности
  • Способность восприятия радиальных и осевых сил