Z1567/d1xl1 | Bearing | Gear products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1567/d1xl1

Needle bearing

Z1567/d1xl1

DIN EN ISO 683-17

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

r1 d2 d1 l1 Продукт CAD data
0,3 15 8 16 Z1567/8x16
0,3 17 10 16 Z1567/10x16
0,3 19 12 16 Z1567/12x16
0,3 22 14 16 Z1567/14x16
0,3 23 15 16 Z1567/15x16
0,3 24 16 16 Z1567/16x16
0,3 26 18 16 Z1567/18x16
0,3 28 20 20 Z1567/20x20
0,3 29 21 20 Z1567/21x20
0,3 30 22 20 Z1567/22x20

Новый игольчатый подшипник Z1567/... производства компании HASCO имеет особенно компактную конструкцию в радиальном направлении и оптимально подходит для обеспечения опоры резьбовых знаков.

  • Макс. температура эксплуатации 120 °C
  • Высокая несущая способность при малой монтажной высоте
  • Увеличенная поверхность прилегания благодаря иглам
  • Без внутреннего кольца
  • Подходит для использования с резьбовыми знаками Z 1550 /...
  • Возможность последующей смазки