Z1568/d1xd2xh1 | Bearing | Gear products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1568/d1xd2xh1

Adjusting washer

Z1568/d1xd2xh1

~ 1.4303
~ DIN 988

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

d1 d2 h1 Продукт CAD data
11 17 0,1 Z1568/11x17x0,1
13 19 0,1 Z1568/13x19x0,1
16 22 0,1 Z1568/16x22x0,1
18 25 0,1 Z1568/18x25x0,1
22 32 0,1 Z1568/22x32x0,1
28 40 0,1 Z1568/28x40x0,1
32 45 0,1 Z1568/32x45x0,1
37 47 0,1 Z1568/37x47x0,1
42 52 0,1 Z1568/42x52x0,1
48 60 0,1 Z1568/48x60x0,1

Регулировочные шайбы Z 1568 /... производства компании HASCO с легкостью компенсируют осевой зазор, образующийся в результате технологических допусков. 

Возможна реализация любой необходимой комбинации благодаря различным вариантам толщины с шагом в 0,1 мм. 

Особые характеристики

  •  Простая компенсация осевого зазора
  •  Коррозионная стойкость
  •  Подходит для использования с радиальным игольчатым шарикоподшипником Z 1564/..., а также игольчатым радиальным цилиндрическим роликоподшипником Z 1566/...
  •  Экономия времени благодаря простому монтажу