Z1558/b1xh1xl1 | Gear accessories | Gear products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1558/b1xh1xl1

Parallel key

Z1558/b1xh1xl1

DIN 6885-1

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

b1 h1 l1 Продукт CAD data
3 3 8 Z1558/3x3x8
3 3 12 Z1558/3x3x12
3 3 16 Z1558/3x3x16
3 3 20 Z1558/3x3x20
3 3 25 Z1558/3x3x25
3 3 32 Z1558/3x3x32
3 3 36 Z1558/3x3x36
3 3 40 Z1558/3x3x40

Призматические шпонки наиболее часто используются для обеспечения соединения с геометрическим замыканием между валом и ступицей.

Призматические шпонки HASCO Z 1558/... плотно устанавливаются в пазах вала и ступицы, действуют в качестве поводка и передают крутящий момент от одного элемента конструкции на другой.

Особые характеристики

  • Передача крутящего момента путем геометрического замыкания
  • Реализация аксиального соединения вала со ступицей
  • Простое поводковое соединение
  • Надежная передача момента без перекосов и растяжек
  • Соответствует требованиям DIN 6885 (форма A)
  • Экономия времени благодаря простому монтажу и демонтажу

All products in the category - Gear accessories
Z1558/b1xh1xl1
Z1558/...
Parallel key