Z1555/d1xb1xz1xm1 | Gears | Gear products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1555/d1xb1xz1xm1

Промежуточное зубчатое колесо

Z1555/d1xb1xz1xm1

1.0503
690 N/mm²

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

t1 b4 b3 b2 d5 d4 d3 d2 d1 b1 z1 m1 Продукт CAD data
8,2 27 3 37 19 17 14 12 7 22 17 1 Z1555/7x22x17x1
8,2 27 3 37 20 18 14,5 12 7 22 18 1 Z1555/7x22x18x1
10,2 27 3 37 22 20 17,2 15 9 22 20 1 Z1555/9x22x20x1
11,7 27 4 37 27 25 20 17 10 22 25 1 Z1555/10x22x25x1
13,8 27 4 37 32 30 23,5 20 12 22 30 1 Z1555/12x22x30x1
18,8 27 5 37 37 35 29 25 17 22 35 1 Z1555/17x22x35x1
18,8 27 5 37 42 40 29 25 17 22 40 1 Z1555/17x22x40x1
18,8 27 5 37 47 45 29 25 17 22 45 1 Z1555/17x22x45x1
18,8 27 5 37 52 50 29 25 17 22 50 1 Z1555/17x22x50x1
22,3 27 5 37 57 55 35 30 20 22 55 1 Z1555/20x22x55x1

Промежуточные шестерни Z 1555/... производства компании HASCO применяются там, где требуется преодолеть ограниченные межосевые расстояния.

Благодаря использованию промежуточной шестерни изменяется направление вращения редуктора, однако без изменения передаточного отношения.

Особые характеристики

  • Двухсторонняя посадка радиальных шарикоподшипников Z 1562/...  
  • Точность позиционирования благодаря допускам канавки под призматическую шпонку
  • Простая конструкция передаточ ного механизма благодаря использованию приводного вала Z 1557/...
  • Соответствие параметрам толщины плит HASCO
  • 5 модулей для индивидуальной реализации конструкции привода