Z1500/d1xp1/R/l2 | Transmission elements | Gear products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1500/d1xp1/R/l2

Винтовой шпиндель, пра́вая наре́зка

Z1500/d1xp1/R/l2

1.0727
980 N/mm²

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

n1 l3 l1 d2 d1 p1 R l2 Продукт CAD data
5 50 240 28 Tr16 50 R 160 Z1500/16x50/R/160
5 50 330 28 Tr16 50 R 250 Z1500/16x50/R/250
5 50 240 28 Tr16 63 R 160 Z1500/16x63/R/160
5 50 330 28 Tr16 63 R 250 Z1500/16x63/R/250