Z1545/z1xm1 | Transmission elements | Gear products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1545/z1xm1

Gear housing

Z1545/z1xm1

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

r1 h2 h1 t1 a3 a2 a1 b2 b1 l4 l3 l2 l1 d2 d1 z1 m1 Продукт CAD data
10 5,5 62 5 84 56 46 76 96 12 10 76 150 M8 M10 24 2,5 Z1545/24x2,5
10 6,5 86,5 6 156 66 80 86 140 15 17 120 258 M12 M16 24 5 Z1545/24x5

Многоэтажные пресс-формы имеют большие технико-экономические преимущества по отношениию к большим агрегатам и технологической оснастке.

Новые компоненты производства HASCO – корпус редуктора Z 1545 /... и узел зубчатой рейки Z 1547/... – обеспечивают простую и легко воспроизводимую реализацию таких многоэтажных пресс-форм.

Использование многоэтажных прессформ позволяет при одниковых форморазмерах удвоить производительность оснастки и значительно увеличить эффективность загрузки литьевой машины (ТПА)

Особые примечания

  • Небольшие габаритные размеры формы позволяют уменьшить расстояние между направлющими колонками в литьевой машине
  • Выбор высококачественныго материала позволяет реализовать значительную силу размыкания
  • DLC (т.е. несмазываемое ) покрытие направляющих
  • Модуль 5 для большего усилия
  • Поставка стандартизированных компонентов со склада
  • Легко калькулируемые затраты