Z1547/b1xl1xm1 | Transmission elements | Gear products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1547/b1xl1xm1

Gear rack unit

Z1547/b1xl1xm1

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

r1 p1 z1 h3 h2 h1 t1 a3 a2 a1 b2 l3 l2 d1 b1 l1 m1 Продукт CAD data
6 7,85 90 25 22,6 27,5 5 84 30 95,5 40 13 60 M8 28 800 2,5 Z1547/28x800x2,5
10 15,7 69 37 29 42 6 156 50 120 60 18,6 100 M12 40 1200 5 Z1547/40x1200x5

Многоэтажные пресс-формы имеют большие технико-экономические преимущества по отношениию к большим агрегатам и технологической оснастке.Новые компоненты производства HASCO – корпус редуктора Z1545/... и узел зубчатой рейки Z1547/... – обеспечивают простую и легко воспроизводимую реализацию таких многоэтажных пресс-форм.Использование многоэтажных прессформ позволяет при одниковых форморазмерах удвоить производительность оснастки и значительно увеличить эффективность загрузки литьевой машины (ТПА)

  • Небольшие габаритные размеры формы позволяют уменьшить расстояние между направлющими колонками в литьевой машине
  • Выбор высококачественныго мате риала позволяет реализовать значительную силу размыкания
  • DLC (т.е. несмазываемое ) покрытие направляющих
  • Модуль 5 для большего усилия
  • Поставка стандартизированных компонентов со склада
  • Легко калькулируемые затраты