Z2350/d1xd2xH1 | Cylinder | Hydraulic products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2350/d1xd2xH1

Присоединительная колодка, double-acting

Replacement product
Z23500/d1xd2xH1

max. 150°C
max.500 bar


Z2350/d1xd2xH1

max. 150°C
max. 500 bar

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

F1 F2 sw1 h1 t5 t4 t3 t2 t1 a5 a4 a3 a2 a1 b2 b1 l2 l1 d5 d4 d3
2 1,2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 30 16,5 30 22 40 6 60 6 79 11 6,5 M6
2 1,2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 30 16,5 30 22 40 6 60 6 97 11 6,5 M6
4,9 2,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 50 18 33 30 50 8 65 7 151 14 8,5 M10
d1 d2 H1 Продукт Replacement product CAD data
16 10 32
Z2350/16x10x32
16 10 50
Z2350/16x10x50
25 16 100
Z2350/25x16x100