Z2352/d1xd2 | Cylinder | Hydraulic products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
нажать открыть/закрыть нажать открыть/закрыть
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
Z2352/d1xd2

Комплект колец уплотнения

Z2352/d1xd2

max. 150°C
max. 500 bar

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

d1 d2 Продукт
16 10 Z2352/16x10
25 16 Z2352/25x16
32 20 Z2352/32x20
40 25 Z2352/40x25
50 32 Z2352/50x32
63 40 Z2352/63x40