Z2701/d1 | Fittings | Hydraulic products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2701/d1

Коннектор угловой

Z2701/d1

сталь
DIN EN ISO 8434-1 (DIN2353)

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

Typ d1 Продукт CAD data
W06L M12x1,5 Z2701/12x1,5
W08L M14x1,5 Z2701/14x1,5
W10L M16x1,5 Z2701/16x1,5
W12L M18x1,5 Z2701/18x1,5
W15L M22x1,5 Z2701/22x1,5