Z2703/d1 | Fittings | Hydraulic products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2703/d1

Коннектор Т-образный, регулируемый, adjustable

Z2703/d1

сталь
DIN EN ISO 8434-01 (DIN 2353)

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

Typ sw1 d1 Продукт CAD data
ET06L 14 M12x1,5 Z2703/12x1,5
ET08L 17 M14x1,5 Z2703/14x1,5
ET10L 19 M16x1,5 Z2703/16x1,5
ET12L 22 M18x1,5 Z2703/18x1,5
ET15L 27 M22x1,5 Z2703/22x1,5