Z2711/d1xd2 | Fittings | Hydraulic products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z2711/d1xd2

Коннектор-муфта прямой

Z2711/d1xd2

сталь
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

Typ sw2 sw1 d1 d2 Продукт CAD data
EGE06LR 14 14 M12x1,5 G1/8 Z2711/12x1,5xG1/8
EGE08LR 19 19 M14x1,5 G1/4 Z2711/14x1,5xG1/4
EGE10LR 19 19 M16x1,5 G1/4 Z2711/16x1,5xG1/4
EGE12LR 22 22 M18x1,5 G3/8 Z2711/18x1,5xG3/8
EGE15LR 27 27 M22x1,5 G1/2 Z2711/22x1,5xG1/2