Z170/Typ | Latch device | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z170/Typ

Зацеп, DLC

Выбор вариантов продукта

max.H min.H F Typ Продукт CAD data
80 5,5 8000 1 Z170/1

Z170 /... is the classic latch lock system which is preferably mounted on injection and diecasting moulds required a second mould parting level. The unit can be easily mounted due to its compact design.

 


All products in the category - Latch device
Z170/Typ
Z170/1
Зацеп, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Зацеп

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Зацеп , DLC
Z171/Typ
Z171/1
Зацеп , DLC
Z171/Typ
Z171/2
Зацеп , DLC
Z171/Typ
Z171/3
Зацеп , DLC
Z172/d1
Z172/...
Фрикционный съемник
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Зацеп , круглый
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Толкающий стержень
Z1732/d1
Z1732/...
Резьбовая втулка
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Зацеп , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...

зацеп круглый

, притягивание
Z17800/d1xl2
Z17800/...

запирающее устройство 

, притягив...
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...

устройство контроля

Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Защёлка круглая, система толкания
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...
Round latch locking unit