Z165/Typ | Push-back units | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z165/Typ

Устройство обратного хода толкателей

Z165/Typ

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

max.H sw1 h1 a1 l4 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Typ Продукт CAD data
55 20 11 11,35 0,9 45 12 70 24 M12x1 M32x1,5 50 Z165/50
70 27 12 13,4 0,9 60 17 90 31 M16x1,5 M42x1,5 60 Z165/60
100 34 13 14,4 1 75 22 120 39 M20x1,5 M50x1,5 80 Z165/80