Z187/d1xh1xd2
Фиксатор, круглый
Z187/d1xh1xd2
1.2312
1080 N/mm²
Цены и корзинка видны после регистрации
Выбор вариантов продукта
t3 |
t2 |
t1 |
a4 |
a3 |
a2 |
a1 |
d5 |
d4 |
d3 |
d1 |
h1 |
d2 |
Продукт |
CAD data |
6 |
12 |
3 |
7 |
8 |
4 |
2,5 |
M5 |
3 |
11 |
22 |
22 |
8 |
Z187/22x22x8
|
|
8 |
12 |
3 |
8 |
9 |
4 |
4,5 |
M6 |
4 |
13 |
25 |
27 |
10 |
Z187/25x27x10
|
|
8 |
12 |
6 |
10 |
11 |
4 |
6 |
M6 |
4 |
17 |
32 |
36 |
12 |
Z187/32x36x12
|
|
8 |
16,5 |
8 |
12 |
13 |
4 |
6 |
M8 |
4 |
19 |
36 |
36 |
14 |
Z187/36x36x14
|
|
10 |
16,5 |
8 |
13,5 |
14 |
6 |
8 |
M8 |
5 |
21 |
40 |
46 |
16 |
Z187/40x46x16
|
|
10 |
16,5 |
8 |
13,5 |
15 |
6 |
8,5 |
M8 |
5 |
23 |
40 |
46 |
18 |
Z187/40x46x18
|
|
12 |
16,5 |
8 |
15 |
16,5 |
6 |
8,5 |
M8 |
6 |
25 |
45 |
46 |
20 |
Z187/45x46x20
|
|
12 |
16,5 |
15 |
16,5 |
18 |
6 |
10 |
M8 |
6 |
27 |
50 |
56 |
22 |
Z187/50x56x22
|
|
12 |
16,5 |
15 |
16,5 |
18 |
6 |
10 |
M8 |
6 |
29 |
50 |
56 |
24 |
Z187/50x56x24
|
|
14 |
23 |
15 |
21 |
24 |
8 |
11 |
M10 |
8 |
37 |
63 |
66 |
30 |
Z187/63x66x30
|
|