Z1840/h1xb1xd1
Запорный элемент, with retainer
Z1840/h1xb1xd1
58 HRC
1.2162
Цены и корзинка видны после регистрации
Выбор вариантов продукта
Typ |
r1 |
h4 |
h3 |
h2 |
t2 |
t1 |
a6 |
a5 |
a4 |
a3 |
a2 |
a1 |
l2 |
l1 |
d5 |
d4 |
d3 |
1 |
5 |
8 |
18 |
11 |
5,7 |
3 |
32 |
17 |
4,5 |
- |
- |
43 |
22 |
50 |
10 |
M6 |
13 |
2 |
5 |
8 |
18 |
11 |
5,7 |
6 |
32 |
16 |
4,5 |
16 |
- |
43 |
22 |
50 |
10 |
M6 |
17 |
3 |
5 |
8 |
18 |
11 |
5,7 |
6 |
32 |
16 |
4,5 |
36 |
24 |
43 |
22 |
50 |
10 |
M6 |
17 |
1 |
5 |
10 |
22 |
15 |
6,8 |
6 |
35 |
19 |
7 |
- |
- |
50 |
25 |
60 |
11 |
M8 |
17 |
2 |
5 |
10 |
22 |
15 |
6,8 |
6 |
35 |
19 |
7 |
16 |
- |
50 |
25 |
60 |
11 |
M8 |
17 |
3 |
5 |
10 |
22 |
15 |
6,8 |
8 |
35 |
18 |
7 |
36 |
24 |
50 |
25 |
60 |
11 |
M8 |
19 |
2 |
6 |
10 |
22 |
19 |
9 |
6 |
35 |
19 |
10 |
16 |
- |
54 |
25 |
65 |
15 |
M10 |
17 |
2 |
6 |
10 |
22 |
19 |
9 |
6 |
35 |
19 |
10 |
24 |
- |
54 |
25 |
65 |
15 |
M10 |
17 |
3 |
6 |
10 |
22 |
19 |
9 |
8 |
35 |
18 |
10 |
39 |
25 |
54 |
25 |
65 |
15 |
M10 |
19 |
1 |
6 |
12 |
26 |
24 |
9 |
8 |
38 |
19,5 |
13 |
16 |
- |
58 |
25 |
71 |
15 |
M10 |
19 |
h1 |
b1 |
d1 |
Продукт |
CAD data |
12 |
22 |
10 |
Z1840/12x22x10
|
|
12 |
30 |
12 |
Z1840/12x30x12
|
|
12 |
50 |
12 |
Z1840/12x50x12
|
|
16 |
22 |
12 |
Z1840/16x22x12
|
|
16 |
30 |
12 |
Z1840/16x30x12
|
|
16 |
50 |
14 |
Z1840/16x50x14
|
|
20 |
30 |
12 |
Z1840/20x30x12
|
|
20 |
38 |
12 |
Z1840/20x38x12
|
|
20 |
53 |
14 |
Z1840/20x53x14
|
|
25 |
30 |
14 |
Z1840/25x30x14
|
|