Z1754/d1 | Sliding mechanism | Sliding system | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1754/d1

Направляющий блок

Z1754/d1

54 HRC
1.2767

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

h1 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 b1 l1 d4 d3 d2 d1 Продукт CAD data
32 11 16 11,6 10 23 50 36 56 67 8 15 9 16 Z1754/16
45 15,5 22,5 16,1 13 32 67 54 80 90 10 20 14 25 Z1754/25