Z1755/d1 | Sliding mechanism | Sliding system | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1755/d1

Опорный кронштейн

Z1755/d1

1.2312
1080 N/mm²

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

h1 t2 t1 a5 a4 a3 a2 a1 b2 b1 l1 d4 d3 d2 d1 Продукт
32 16 11 16 10 23 36 2,2 5 56 36 8 15 9 16 Z1755/16
45 22 15,5 22,5 13 32 54 2 8 80 45 10 20 14 25 Z1755/25