Z1761/d1xl1xw1 | Sliding mechanism | Sliding system | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1761/d1xl1xw1

Зубчатая рейка, helical teeth, double sided

Z1761/d1xl1xw1

1.2312
1080 N/mm²

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

d1 l1 w1 Продукт CAD data
25 125 45
Z1761/25x125x45
25 160 45
Z1761/25x160x45
25 200 45
Z1761/25x200x45