Z18161/Typ/b1xh1xl1/Mat | Sliding units | Sliding system | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z18161/Typ/b1xh1xl1/Mat

Contour slide unit

Z18161/Typ/b1xh1xl1/Mat

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

H r2 r1 h4 h3 h2 a4 a3 a2 a1 b3 b2 l6 l5 l4 l3 l2 d2
3,2 3 4 6 8 22 8 8 22 22 12 32 7,4 6,4 36 28 32 M3
3,2 3 4 6 8 22 8 8 22 22 12 32 7,4 6,4 36 28 32 M3
3,2 3 4 6 8 22 8 8 22 22 12 32 7,4 6,4 36 28 32 M3
3,2 3 4 6 8 22 8 8 22 22 12 32 7,4 6,4 36 28 32 M3
3,9 3 5 6 10 24 8 9 24 24 14 34 9,4 4,4 39 30 34 M3
3,9 3 5 6 10 24 8 9 24 24 14 34 9,4 4,4 39 30 34 M3
3,9 3 5 6 10 24 8 9 24 24 14 34 9,4 4,4 39 30 34 M3
3,9 3 5 6 10 24 8 9 24 24 14 34 9,4 4,4 39 30 34 M3
5,5 3 8 7 12 30 12 12 30 30 14 46 12,4 6,4 53 40 46 M6
5,5 3 8 7 12 30 12 12 30 30 14 46 12,4 6,4 53 40 46 M6
b1 Typ h1 l1 Mat Продукт CAD data
10 1 16 63 1.2343 Z18161/1/10x16x63/1.2343
10 1 16 63 1.2767 Z18161/1/10x16x63/1.2767
10 2 16 63 1.2343 Z18161/2/10x16x63/1.2343
10 2 16 63 1.2767 Z18161/2/10x16x63/1.2767
11 1 18 67 1.2343 Z18161/1/11x18x67/1.2343
11 1 18 67 1.2767 Z18161/1/11x18x67/1.2767
11 2 18 67 1.2343 Z18161/2/11x18x67/1.2343
11 2 18 67 1.2767 Z18161/2/11x18x67/1.2767
12 1 23 90 1.2343 Z18161/1/12x23x90/1.2343
12 1 23 90 1.2767 Z18161/1/12x23x90/1.2767

HASCO’s new range of variable slide units sets innovative standards in flexibility for demoulding undercuts or for recesses in components in injection moulds.

Square, round or rectangular slide housings and locking heels allow highly flexible installation options.

In combination with two slide variants, 12 different assemblies are available in a wide range of dimensions and materials, either with or without DLC coating.

A DLC coating on the slides guarantees optimum sliding properties and a long service life.

Special Features

  • Comprehensive slide unit system
  • Dimensionally coordinated parts for more than 250 innovative slide combinations
  • Highly flexible installation options
  • High force consumption through optimised locking system
  • Slide variants with DLC coating
  • Long slide paths
  • Simple installation from the parting plane
  • 3 standardised mounting geometries
  • Slides for contour inserts for customised mould core designs
  • Guaranteed compatibility of all the different components

All products in the category - Sliding units
Z180/h1xl1xb1/Mat
Z180/...
Ползун
Z1800/h1xl1xb1/Mat
Z1800/...
Ползун, заготовка
Z1801/h1xb1xl1
Z1801/...
Ползун
Z1802/h1xb1xl1/Mat
Z1802/...
Slide for contour
Z181/d1xb1xh1
Z181/...
Подвижный элемент пресс-формы
Z1811/d1
Z1811/...
Inclined core base unit
Z1812/a1xb1xh1
Z1812/...
Slide unit
Z1813/a1xb1xh1
Z1813/...
Подвижный элемент пресс-формы
Z18130/b1xl1/Mat
Z18130/...
Фиксатор с винтом, Подвижный элемент пресс-фо...
Z1814/b1xl1xh1
Z1814/...
Spacer
Z18140/Typ/b1xh1xl1/Mat
Z18140/...
Контурный ползун (шибер)
Z18141/Typ/b1xh1xl1/Mat
Z18141/...
Ползун, for contur insert
Z18143/b1xh1xb2xl2
Z18143/...
Корпус ползуна (шибера), square
Z18144/b1xh1xd1
Z18144/...
Корпус ползуна (шибера), round
Z18146/b1xh1xb2xl2
Z18146/...
Запорный элемент, square
Z18147/b1xh1xb2xl2
Z18147/...
Запорный элемент, rectangular
Z18148/b1xh1xd1
Z18148/...
Запорный элемент, round
Z18152/b2xl2xh1
Z18152/...
Adjustment disc, square
Z18153/b2xl2xh1
Z18153/...
Adjustment disc, rectangular
Z18154/d1xh1
Z18154/...
Adjustment disc, round
Z18160/Typ/b1xh1xl1/Mat
Z18160/...
Contour slide unit, square
Z18161/Typ/b1xh1xl1/Mat
Z18161/...
Contour slide unit
Z18162/Typ/b1xh1xl1/Mat
Z18162/...
Contour slide unit
Z18163/Typ/b1xh1xl1/Mat
Z18163/...
Contour slide unit
Z18164/Typ/b1xh1xl1/Mat
Z18164/...
Contour slide unit
Z18165/Typ/b1xh1xl1/Mat
Z18165/...
Contour slider unit, round
Z18170/Typ/b1xh1xl1/Mat
Z18170/...
Подвижный элемент пресс-формы, square
Z18171/Typ/b1xh1xl1/Mat
Z18171/...
Подвижный элемент пресс-формы
Z18172/Typ/b1xh1xl1/Mat
Z18172/...
Подвижный элемент пресс-формы
Z18173/Typ/b1xh1xl1/Mat
Z18173/...
Подвижный элемент пресс-формы
Z18174/Typ/b1xh1xl1/Mat
Z18174/...
Подвижный элемент пресс-формы
Z18175/Typ/b1xh1xl1/Mat
Z18175/...
Подвижный элемент пресс-формы, round
New: Z18185/b1xh1xH New: Z18185/b1xh1xH
Z18185/...
Подвижный элемент пресс-формы, for core inser...
New: Z18186/b1xh1xl1/Mat New: Z18186/b1xh1xl1/Mat
Z18186/...
Стержневая вставка, rectangular
Z1880/h1xb1xl1
Z1880/...
Подвижный элемент пресс-формы
Z1881/b1xb3xl1
Z1881/...
плита крепления