Z1692/d1xmax.H1
Двехступенчатый толкатель, DLC, single stroke
Цены и корзинка видны после регистрации
Выбор вариантов продукта
sw4 |
sw2 |
sw1 |
l10 |
l9 |
l8 |
l7 |
l6 |
l5 |
l4 |
l2 |
l1 |
d13 |
d12 |
d10 |
d9 |
d7 |
d6 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
min.H2 |
max.H2 |
min.H1 |
38 |
50,2 |
32 |
16 |
10 |
53 |
14 |
71 |
58 |
17 |
155 |
260 |
81 |
5,4 |
M16 |
37 |
45 |
70 |
93 |
69 |
M48x1,5 |
M14x1 |
4 |
45 |
4 |
46 |
60,2 |
41 |
25 |
12 |
68 |
15 |
89 |
80 |
17 |
198 |
325 |
95 |
6,4 |
M16 |
46 |
55 |
82 |
110 |
80 |
M58x1,5 |
M18x1 |
5 |
60 |
6 |
65 |
80,2 |
50 |
24 |
14 |
90 |
18 |
116 |
152 |
22 |
258 |
471 |
123 |
8,5 |
M24 |
56 |
73 |
108 |
140 |
106 |
M76x1,5 |
M24x1,5 |
6 |
80 |
8 |
d1 |
max.H1 |
Продукт |
CAD data |
25 |
45 |
Z1692/25x45
|
|
32 |
60 |
Z1692/32x60
|
|
40 |
80 |
Z1692/40x80
|
|
All products in the category - Two stage ejector
Z169/...
Двехступенчатый толкатель, DLC
Z1691/...
Двехступенчатый толкатель, DLC
Z1692/...
Двехступенчатый толкатель, DLC, single stroke
Z1695/...
Two stage ejector, DLC, central mounting, ext...
Z1696/...
Адаптер, with screw
Z1697/...
Two stage ejector, DLC, off-center mounting, ...